Linha de produtos
Spindle position displays

Indicação da posição do fuso

N 150

  • Encoder rotativo multivoltas absoluto
  • Indicador LCD para posição e orientação ao usuário
  • Eixo oco até Ø14 mm
  • Ajuste manual ou motorizado
  • Interfaces RS485
Para o produto
Set point displays

Indicação do valor nominal

N 155

  • Display remoto para os operadores no local de ajuste manual
  • Display de LCD
  • Interfaces RS485
Para o produto

Vantagens
  • Sistema completo modular para ampla gama de aplicações
  • Dispensa definitivamente o referenciamento, graças ao encoder rotativo multivoltas absoluto
  • Indicado para eixos de até Ø25 mm
  • Ajuste manual ou motorizado

Aplicações

Ajuste de formato rápido, confiável e preciso numa ampla faixa de aplicações, por exemplo para:

  • Engenharia de máquinas e sistemas em geral
  • Maquinário especial
  • Máquinas de embalagem
  • Prensas de impressão e acabamento de impressão
  • Máquinas beneficiamento de madeira
  • Produção de metal, plástico e filme

Downloads
Brochures / Catalogs

Para o topo