• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
IR06.P02F-F40.NC1Z.7SCV

Artigo nº: 11119425

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.P02F-F40.NO1Z.7SCV

Artigo nº: 11119423

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.P02F-F40.PC1Z.7SCV

Artigo nº: 11119424

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.P02F-F40.PO1Z.7SCV

Artigo nº: 11119422

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.P02F-F46.NC1Z.7SL

Artigo nº: 11119421

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.P02F-F46.NO1Z.7SL

Artigo nº: 11117732

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.P02F-F46.PC1Z.7SL

Artigo nº: 11119408

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR06.P02F-F46.PO1Z.7SL

Artigo nº: 11117730

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR08.P02F-F40.NC1Z.7SCV

Artigo nº: 11119431

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR08.P02F-F40.NO1Z.7SCV

Artigo nº: 11119429

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR08.P02F-F40.PC1Z.7SCV

Artigo nº: 11119430

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR08.P02F-F40.PO1Z.7SCV

Artigo nº: 11119428

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR08.P02F-F46.NC1Z.7SL

Artigo nº: 11119427

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR08.P02F-F46.NO1Z.7SL

Artigo nº: 11116607

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
IR08.P02F-F46.PC1Z.7SL

Artigo nº: 11119426

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
IR08.P02F-F46.PO1Z.7SL

Artigo nº: 11111235

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
IR12.P04F-F40.NC1Z.7BCV

Artigo nº: 11119439

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
IR12.P04F-F40.NO1Z.7BCV

Artigo nº: 11119438

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
IR12.P04F-F40.PC1Z.7BCV

Artigo nº: 11119496

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
IR12.P04F-F40.PO1Z.7BCV

Artigo nº: 11119436

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
IR12.P04F-F50.NC1Z.7BO

Artigo nº: 11119435

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
IR12.P04F-F50.NO1Z.7BO

Artigo nº: 11116610

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR12.P04F-F50.PC1Z.7BO

Artigo nº: 11119433

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR12.P04F-F50.PO1Z.7BO

Artigo nº: 11111236

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR18.P06F-F50.NC1Z.7BCV

Artigo nº: 11119473

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR18.P06F-F50.NO1Z.7BCV

Artigo nº: 11119459

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR18.P06F-F50.PC1Z.7BCV

Artigo nº: 11119472

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR18.P06F-F50.PO1Z.7BCV

Artigo nº: 11119458

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR18.P06F-F60.NC1Z.7BO

Artigo nº: 11119457

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR18.P06F-F60.NO1Z.7BO

Artigo nº: 11117735

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • factor 1 - todos os metais
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • Metal
  • Factor 1
  • Flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo