A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Um entupimento pode levar a danos mecânicos e paradas de produção não planejadas. O sensor de nível pontual CleverLevel LFFS detecta entupimentos de forma confiável e aumenta a disponibilidade do sistema.
Um entupimento pode fazer com que o transportador não inicie ou pare durante a operação. Com a CleverLevel LFFS com conexão deslizante, a ponta de medição pode ser alinhada com precisão para detectar um possível entupimento em um estágio inicial e dar início a contra-medidas.
O enchimento excessivo pode danificar o silo e causar entupimento de elevadores e transportadores. Isso causa paradas de produção e trabalhos caros de manutenção. Montada por cima com um suporte de cabo especial e aprovação ATEX, a variante suspensa LBFS é a escolha segura e fácil de instalar em qualquer aplicação em alturas elevadas.
A detecção confiável evita a mistura de diferentes lotes e, portanto, contribui para a segurança alimentar. O sensor de nível pontual CleverLevel detecta de forma confiável o estado vazio, mesmo se o produto grudar na ponta do sensor.
A ponte é um problema comum ao esvaziar silos. Isso pode ser detectado de forma confiável usando uma CleverLevel extra acima da posição de sinalização vazia.
A medição contínua da quantidade em uma estação de descarga de big bags dá mais segurança ao planejamento da produção e evita mudanças não planejadas durante a produção. O sensor de deformação DST20 pode ser simplesmente parafusado na construção existente para determinar a quantidade disponível de granulado.
Um sistema confiável de manuseio de bolsas vazias pode ser usado para a troca automática de bolsas. O design compacto e minimamente invasivo da CleverLevel ajuda a colocar a bolsa corretamente no final da linha de descarga, reduzindo assim o risco de resíduos.
Uma corrente ou transportador helicoidal bloqueado pode levar a longos tempos de inatividade do sistema. Para aumentar a disponibilidade do sistema, a CleverLevel PL20H com seu design compacto e higiênico pode ser instalada de forma flexível na origem da falha a fim de detectar ou evitar possíveis entupimentos.
A dosagem completa de cada material é fundamental para a qualidade do produto. A CleverLevel na saída do transportador helicoidal reconhece quando todos os sólidos foram transportados, garantindo assim uma qualidade consistente do produto misturado.
Medir a pressão da cabeça é "metade da batalha" para obter a confiabilidade do processo e evitar paralisações do sistema. O sensor de pressão PP20H com sua sinalização de dois canais é o sensor ideal para esta aplicação.
Ao esvaziar e encher os tanques, a espuma indesejada pode fazer com que as bombas funcionem a seco ou os tanques transbordem. O sensor de nível pontual CleverLevel detecta todos os tipos de espuma e pode evitar isso.
Para aumentar a precisão da medição de nível hidrostático em tanques pressurizados, isso deve ser implementado com sensores de pressão precisos que medem independentemente da temperatura do processo. Nossos sensores de pressão higiênicos combinam alta precisão, robustez e facilidade de uso.
Para aumentar a precisão da medição de nível hidrostático em tanques pressurizados, isso deve ser implementado com sensores de pressão precisos que medem independentemente da temperatura do processo. Nossos sensores de pressão higiênicos combinam alta precisão, robustez e facilidade de uso.
A medição precisa da temperatura é fundamental para a conformidade com a segurança, qualidade ou viscosidade dos alimentos. O sensor de temperatura CombiTemp TFRH com sua tela sensível ao toque DFON, alerta o operador alterando a cor assim que a temperatura estiver fora da especificação.
A medição precisa da temperatura é fundamental para a conformidade com a segurança, qualidade ou viscosidade dos alimentos. O sensor de temperatura CombiTemp TFRH com sua tela sensível ao toque DFON, alerta o operador alterando a cor assim que a temperatura estiver fora da especificação.
Garantir que um tanque seja completamente drenado ajuda a economizar em matéria-prima, águas residuais e custos de limpeza. Graças à parametrização automática, o sensor de nível pontual CleverLevel PL20H pode detectar automaticamente qualquer tipo de meio e também oculta espuma e acúmulos.
Ao esvaziar tanques assépticos móveis, pode ocorrer bolhas de gás em meios viscosos que interferem na detecção de esvaziamento, muitas vezes resultando em resíduos no tanque. O sensor de análise PAD20 detecta a quantidade de bolhas de gás e define o ponto de comutação ideal para mudar de um tanque para outro a fim de garantir perdas mínimas.
O aumento das variantes de produtos e as mudanças de curto prazo nos requisitos são desafios atuais em aplicações industriais e higiênicas. Isso requer flexibilidade no controle dos sistemas. O fator decisivo aqui é a adaptabilidade dos sensores em aplicações como a medição confiável de níveis limite. Usando a detecção de limite como exemplo, mostraremos como você pode controlar com eficiência os processos com mudanças ou acúmulos frequentes de produto e até mesmo implementar a diferenciação de produtos.
O webinar ao vivo já foi realizado, mas garanta agora a gravação.
Sensores desenvolvidos com base
na tecnologia de desvio de frequência são capazes de detectar, de maneira eficaz, todos os tipos de meios:
sólidos, líquidos e aderentes. Saiba mais sobre essa tecnologia.
Aqui você fica sabendo como
montar corretamente em seu sistema os interruptores de nível CleverLevel com conexão móvel e o que deve ser
levado em conta.
Os dados são a base mais importante para a otimização do processo e da produção. Graças à interface IO-Link digital, dados de acesso valiosos podem ser tornados acessíveis. Saiba mais sobre como o IO-Link pode ajudá-lo na automação de processos para otimizar processos e torná-los mais eficientes.