As barreiras de luz Baumer SmartReflect oferecem a fiabilidade de barreiras de luz unidireccionais com metade do esforço de montagem: o refletor como potencial peça de desgaste já não é necessário porque uma peça da máquina serve como plano de fundo. Objetos transparentes e altamente refletivos, de qualquer forma ou estrutura, são detetados sem compromisso.
Grandes reservas de energia graças a processadores potentes
Montagem e colocação em funcionamento simples
Baixos custos operativos
As barreiras de luz com garfo da Baumer podem ser instaladas de maneira rápida e fácil. Estão disponíveis diferentes larguras de garfo de até 120 mm, bem como várias fontes de luz.
Colocação em funcionamento rápida e fácil
Deteção fiável de objetos, mesmo sob condições exigentes
Elevada eficácia da instalação
Mesmo os modelos mais pequenos com sistema eletrónico de avaliação integrado oferecem o mais elevado desempenho e, portanto, são ideais para condições de instalação rigorosas.
Deteção fiável e estável de peças complicadas, como, por exemplo, molas, filamentos enrolados em espiral
Economia de espaço num ambiente muito apertado
Processos estáveis
Colocação em funcionamento e configuração rápidas e fáceis
Os sensores de condutor de luz são adequados para condições de instalação particularmente estreitas e apertadas.
Utilização em espaços muito apertados ou de difícil acesso
Robustez
Montagem e colocação em funcionamento simples
O fator 1 significa distância de comutação idêntica em todos os metais. Portanto, um sensor é suficiente para detetar diferentes peças feitas de aço inoxidável, alumínio ou metal não ferroso.
Flexibilidade na construção e instalação
Elevada segurança operacional
Brochura – Soluções de sensores na tecnologia de alimentação