Codificadores rotativos incrementais

Ao utilizar correias transportadoras, por exemplo, em conexão com aplicações de Pick & Place, a velocidade real da correia é necessária para os processos de controlo.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Control_600x338.jpg

Durabilidade mesmo em condições adversas

  • Versão robusta – Testada contra vibração e choque (DIN EN 60068)

Colocação em funcionamento rápida e fácil

  • Configuração de resolução via comutador
  • Custos de instalação minimizados graças à disponibilidade de 16 predefinições de fábrica

Máxima flexibilidade e diversidade reduzida em stock

  • Intervalo de ajuste de 100... 25000 incrementos


Adaptação perfeita à correia transportadora

  • Pressão da mola ajustável

Solução que economiza espaço também para equipamentos posteriores

  • Design compacto (caixa de 40 mm)
Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Control_EIL_600x338.jpg

Perfeitamente adaptado às suas necessidades

  • Estrutura modular do produto

Diversidade reduzida em stock

  • Versão programável

Adaptação perfeita à aplicação

  • Grande variedade de acessórios

Fiável mesmo sob condições adversas

  • Sistema mecânico robusto

Excelente qualidade do sinal

  • Medição ótica de alta precisão

Downloads

Brochuras/catálogos

Também pode ser do seu interesse:

Para o topo