AlphaProx Faktor 1 – der erste induktive distanzmessender Sensor mit grossem 8mm Messbereich auf alle Metalle
AlphaProx Faktor 1
01.07.2016
Der erste induktive distanzmessender Sensor mit grossem 8mm Messbereich auf alle Metalle
Mit dem AlphaProx IR18.D08F präsentiert Baumer den ersten induktiven distanzmessenden Faktor 1 Sensor im robusten M18 Gehäuse. Der Sensor ermöglicht einen konstanten Messbereich von 8mm, egal aus welchem Metallwerkstoff das Zielobjekt besteht. Der Vorteil zeigt sich vor allem bei Aluminium und Buntmetallen, bei denen das natürliche Dämpfungsverhalten normalerweise die Messbereiche um bis zu 50% verkürzt. Kommen nun Zielobjekte aus unterschiedlichen Metallen in einer Maschine oder Anlage zum Einsatz, musste bisher für jedes Metall der passende Induktivsensor montiert und justiert werden. Dank dem AlphaProx Faktor 1 Sensor ist nur noch ein Sensor notwendig. Die bisher notwendigen Stillstandszeiten für Umrüstung und Neujustage entfallen komplett. Das bedeutet einen grossen Effizienzgewinn für Anlagenbauer und Betreiber.
Neben dem konstanten Messbereich bietet der AlphaProx Faktor 1 dank seiner einfachen Montage und Inbetriebnahme einen weiteren grossen Vorteil. Durch das innovative Teach-Konzept gehört die mühsame mechanische Justierung endlich der Vergangenheit an. Egal ob per Leitung, Teach-Adapter oder über die Steuerung, die Sensoren werden nach dem Einbau quasi per Knopfdruck justiert und sind sofort einsatzbereit. In Kombination mit seinem robusten Gehäuse und dem minimalen Temperaturdrift ist der linearisierte Sensor perfekt geeignet für Distanzmessungen im Bereich Handling, im Maschinen- oder Leichtbau.
AlphaProx von Baumer ist eine flexible Plattform distanzmessender Induktivsensoren mit integrierter Auswerteelektronik und sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis für die Industrieautomatisierung. Egal, ob engste Platzverhältnisse, grosse Distanzen, anspruchsvolle Umgebungen, kleinste Positionsänderungen oder hochpräzise Messungen, die komfortablen und einfach in Betrieb zu nehmenden AlphaProx Sensoren bieten die perfekte Lösung.
Pressedownload
AlphaProx Faktor 1 – der erste induktive distanzmessender Sensor mit grossem 8mm Messbereich auf alle Metalle