16.11.2017

Baumer erweitert Portfolio mit HIPERFACE DSL®
Baumer_Sick_Pressebild_v2.jpg
Von rechts nach links: Dr. Michael Schneider (Baumer), Prof. Johann Pohany (Baumer), Dr. Bernd Cordes (SICK Stegmann GmbH) sowie Rolf Wagner (SICK Stegmann GmbH).

Baumer implementiert als erstes weiteres Unternehmen HIPERFACE DSL® und erweitert damit sein einzigartiges Industrie- und HeavyDuty-Drehgeber-Portfolio um leistungsfähige Motor-Feedback-Drehgeber mit der weltweit etablierten Schnittstelle mit Ein-Kabel-Technologie. Durch die Öffnung seiner bisher proprietären Schnittstelle schafft Sick einen offenen Standard am Markt und nimmt Kundenwünsche auf nach einem breiten Portfolio an Motor-Feedback-Systemen und nach einer Minimierung der zu unterstützenden Schnittstellen im Servoregler.

„Wir freuen uns, mit Baumer ein so namhaftes Unternehmen gefunden zu haben, mit dem wir die Vermarktung von HIPERFACE DSL® weiter vorantreiben können. Hersteller von Servoantriebstechnik profitieren so von einem erweiterten Produktportfolio, grösserer Flexibilität bei der Auswahl des passenden Drehgebers und bekommen zudem die Sicherheit, eine offene und langjährig bewährte Schnittstelle einzusetzen“, resümiert Rolf Wagner, Vice President Product Management, SICK STEGMANN GmbH.

HIPERFACE DSL® ist eine rein digitale Echtzeit-Schnittstelle für Motor-Feedback-Anwendungen. Die Ein-Kabel-Technologie ermöglicht eine Reduktion von Anschlusskosten und Kabelvarianz. Sie ist einfach zu implementieren und bietet ein Höchstmaß an Investitions- und Maschinensicherheit. Durch den Wegfall des zweiten Motor-Feedback-Kabels und des Anschlusssteckers für den Motor-Feedback-Encoder ergeben sich motorseitig wesentliche Platzeinsparungen. Vor allem bei kleinen Servomotoren bedeutet dies enorm erhöhte Freiheiten beim Design.

Die Schnittstelle ermöglicht Kabellängen bis 100 m, eine Übertragungsrate von 9,375 MBaud und eine Datenübertragung synchron zum Reglertakt mit Zykluszeit bis 12,1 µs. Durch die extrem schnelle Datenübertragung sorgt HIPERFACE DSL® bei Antriebssystemen für eine enorm hohe Auflösung und Genauigkeit sowie für eine hohe Laufruhe und gute Rundlaufeigenschaften. Die Motor-Feedback-Schnittstelle erfüllt mit SIL3 und IEC61508 höchste Sicherheitsstandards.

HIPERFACE DSL® entspricht dem RS485 Industriestandard und bietet als offene Schnittstelle alle Vorteile eines digitalen Echtzeit-Protokolls. Die sichere und hoch performante Kommunikation für die Servoantriebstechnik bildet zudem eine wichtige Grundlage für die zustandsorientierte Instandhaltung von Maschinen im Umfeld von Industrie 4.0 und IIoT.

Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt

Locations_Baumer_BECH.jpg

Baumer Group
Hummelstr. 17
CH-8501 Frauenfeld

✉ press@baumer.com

 

Presseverteiler

Anmeldung zum Erhalt von Pressemitteilungen

Nach oben