28.01.2019
Die Siegerurkunden liegen bereit, die Glas-Trophäen warten aufgereiht auf ihre neuen Besitzer. Spannung am Stand des Verlages Wiley-VCH auf der VISION 2018 in Stuttgart. Und mitten unter den nominierten Produkten für den begehrten inspect award 2019: die CX.I-Kameras. Um an diesen Punkt zu gelangen, galt es für Baumer mehrere Hürden zu überwinden. Erstens: die Fachjury überzeugen, dass die CX.I-Kameras aus der Vielzahl der Einreichungen mit ihrem Plus an Leistung definitiv mit auf die Shortlist der 10 besten Produkte gehören. Zweitens: die Leser der Magazine inspect und messtec drives Automation ins Boot holen und beweisen, dass die Kameras die innovativste Neuentwicklung sind. Dass auch diese letzte Hürde erfolgreich überwunden wurde war mit der Vergabe des dritten und zweiten Platzes klar. And the winner is … Baumer. Die CX.I-Kameras haben es geschafft und sind der Sieger in der Kategorie Vision.
Warum die Kameras im Leser-Voting auf das Siegertreppchen gewählt wurden, liegt für Torsten Wehner, Produktmanager im Vision Competence Center bei Baumer, auf der Hand: „Wir haben unseren Kunden zugehört, den Markt analysiert und alles das in unsere Kameras gepackt, was tatsächlich gebraucht wird“.
Cette performance supérieure se traduit notamment par une plage de températures étendue de -40 °C à 70 °C, permettant d’éviter toute mesure de refroidissement de chauffage supplémentaire, pour une intégration au système rapide et à moindres frais. Quatre sorties d’alimentation avec modulation d’impulsions en durée et une puissance de sortie de jusque 120 W (max. 48 V / 2,5 A) y contribuent également. En effet, la commande d’éclairage directe permet l’économie de composants supplémentaires. Un temps d’exposition à partir d’1 µs, des cadences d’images de jusque 1000 fps et un système de tubes modulaires à l’aide duquel des objectifs de différentes longueurs munis d’un nombre variable de bagues intermédiaires sont protégés de manière rapide et flexible contre les poussières et les salissures viennent parfaire le portefeuille de performances. De plus, grâce aux accessoires de boîtier IP 65/67 et IP 69K développés spécifiquement à cet effet, les caméras CX.I se transforment en un tour de main en caméras IP 65/67 et/ou IP 69K pour les domaines sensibles tels que l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique. « C’est l’ensemble de ces fonctionnalités qui a pesé et c’est pourquoi ces caméras peuvent être utilisées dans tous les domaines d’activité de manière souple et à moindres frais, également pour les applications les plus exigeantes. »