18.04.2016
Baumer erweitert sein einzigartiges Portfolio an HeavyDuty Drehgebern. Die neue Serie von Absolutwertgebern HMG 10 und PMG 10 kombiniert in einem revolutionären Konzept die bewährte zweiseitige Lagerung mit einer neuen Präzisionsabtastung und der seit über 10 Jahren im Einsatz erprobten, patentierten Baumer Energy Harvesting Lösung.
Ob Container-Krananlagen, Hubbrücken oder Stahlwerke, die Verfügbarkeit von Anlagen hat oberste Priorität. Unter diesen harten, teilweise sehr aggressiven Umwelt- und Produktionsbedingungen beweisen Baumer HeavyDuty Drehgeber seit Jahrzehnten ihre Zuverlässigkeit und unerreichte Lebensdauer. Die neuen absoluten HeavyDuty-Drehgeber HMG 10 und PMG 10 setzen dieses Erfolgsprinzip fort, mit weiter gesteigerten Leistungsdaten.
Die Kombination aus extrem widerstandsfähigem Gehäuse, zweiseitiger Fest-Los-Lagerung mit maximalem Lagerabstand und großzügig dimensionierten Hybridkugellagern ist der Grundstein für die unerreicht hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Baumer HeavyDuty-Drehgeber. Neue Maßstäbe setzt die robuste, magnetische Präzisionsabtastung mit einer Signalgüte vergleichbar mit der von optischen Abtastungen. Sie ist gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit praktisch vollkommen unempfindlich. Auch bei hohen Temperaturen bis +100 °C und widrigen Umgebungsbedingungen garantiert die schock- und vibrationsresistente Abtastung präzise Signale, für eine hohe Prozessgenauigkeit und Regelgüte in der Anwendung.
Das Herzstück der neuen Serie ist die seit über 10 Jahren im harten HeavyDuty-Einsatz bestens bewährte Energy Harvesting Lösung MicroGen. Der patentierte Umdrehungszähler neuester Generation gewinnt seine Energie direkt aus der Bewegung der Drehgeberwelle. Er ist frei von Batterie und Getriebe, arbeitet komplett verschleißfrei und ist unempfindlich gegenüber Staub und magnetischen Feldern. Der beste Langzeit-Korrosionsschutz komplettiert die hochrobusten Eigenschaften der neuen HeavyDuty Drehgeber.
Die Geräte bieten auf Wunsch an einer Messstelle neben der Absolut-Multiturn-Position auch zusätzlich bis zu zwei galvanisch getrennte Inkrementalausgänge mit Nullimpuls und einen integrierten Drehzahlschalter mit galvanisch getrennten Schaltzuständen. Damit stellt ein einzelner Drehgeber direkt und bedarfsgerecht Signale für Steuerung, Umrichter und weitere Regelungen bereit
Durch die konsequente Optimierung aller Komponenten stellt die neue Serie die absolute Referenz für Drehgeber im HeavyDuty Bereich dar. Mit noch weiter gesteigerter Robustheit, hoher Wirtschaftlichkeit und einer Signalgüte, die bisher nur mit optischen Abtastungen erreicht werden konnte.