02.11.2023

BrauBeviale: Baumer zeigt Sensorlösungen für mehr Effizienz
Baumer at BrauBeviale
Bild: Baumer zeigt auf der BrauBeviale neue Sensorlösungen für die Brau- und Getränke-Industrie. Eines der Highlights ist der smarte Füllstandssensor PLP70 mit automatischer Medienanpassung, ideal geeignet für Abfüllprozesse. Bild: Baumer

Sensorspezialist Baumer präsentiert auf der BrauBeviale in Nürnberg (28.-30. November) intelligente Sensorlösungen für die Brau- und Getränke-Industrie. Messefokus ist die Ressourceneffizienz, die sich mit smarten Baumer Produkten deutlich steigern lässt. Zusätzlich zu dem Kernbereich Prozesssensorik stellt Baumer seine leistungsstarken Sensorlösungen für das Packaging vor.

Performance-Sensoren für hocheffiziente CIP-Reinigung

In den Bereichen CIP und Wärmetauscher liegt für Getränkeproduzenten besonders grosses Einsparpotenzial. Hier senken hochgenaue Messwerte und kurze Reaktionszeiten den Energie- und Medienaufwand deutlich. Für das CIP bietet Baumer hygienische Sensoren, die präzise und schnell Parameter wie Leitfähigkeit, Durchfluss, Temperatur, Füllstand und Druck messen. Ein aktuelles Beispiel ist der ultra-kompakte Leitfähigkeitssensor PAC50, das Sensorik-Produkt des Jahres 2023. Er zeichnet sich durch hohe Performance und Temperaturrobustheit bis 140 Grad aus und ist ideal geeignet für den Einsatz in kleinen Fertigungsanlagen.

Das nächste Level der Füllstandsmessung

Mit dem PLP70 macht Baumer die kontinuierliche Füllstandsmessung einfacher, komfortabler und deutlich flexibler. Der potentiometrische Füllstandssensor passt sich selbst an homogene Medien mit sehr geringer Leitfähigkeit (grösser als 5 Mikrosiemens/cm ) automatisch an und ermöglicht dank grossem Touch-Display eine bedienerfreundliche Prozessüberwachung. Mit seiner extrem kurzen Reaktionszeit ist er ideal für Applikationen mit schnellen Füllstandsänderungen, etwa Abfüllprozesse.

Einfach Codes lesen mit dem IDC200

Schnelle Integration und einfache Inbetriebnahme: Auch für den Bereich Codelesen präsentiert Baumer auf der BrauBeviale eine ausgesprochen anwenderfreundliche Neuentwicklung. Der Multicode-Leser IDC200 kann via USB-C direkt an einen Computer angeschlossen und per Webinterface in Betrieb genommen werden. Das Auto-Setup ermöglicht mit nur einem Click das Lesen von mehreren, unterschiedlichen Codes. 

Breites Drehgeber-Portfolio für die Fliessbandsteuerung

Ideal geeignet für die präzise Fliessbandsteuerung beim Abfüllen und Verpacken ist der verschleissfreie EB200E aus dem breiten Drehgeber-Portfolio von Baumer: Über die IO-Link Schnittstelle liefert er die Position und Drehzahl oder lässt sich direkt als Drehzahlwächter parametrieren. Zwei Schaltausgänge überwachen dann Übergeschwindigkeit, Drehzahlbereich, Stillstand oder Drehrichtung. Der EB200E fügt sich dank äusserst kompakter Bauweise platzsparend in die Maschinenkonstruktion ein.

Weitere Informationen: www.baumer.com/a/food-and-beverage

Baumer auf der BrauBeviale: Halle 6, Stand 215


Pressedownload

BrauBeviale: Baumer zeigt Sensorlösungen für mehr Effizienz
Pressekontakt
Nach oben