• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Auflösung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
UNAR 12I9914/S14H

Artikelnr.: 11182608

  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • chemisch robust
  • 20 … 200 mm
  • Stromausgang
  • Ext. Teach-in
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 12U9914/S14H

Artikelnr.: 11141423

  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • chemisch robust
  • 20 … 200 mm
  • Spannungsausgang
  • Ext. Teach-in
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18I6903/S14G

Artikelnr.: 10158870

  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Stahl rostfrei
  • chemisch robust
  • 100 … 1000 mm
  • Stromausgang
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18I6912/S14G

Artikelnr.: 10162125

  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Stahl rostfrei
  • chemisch robust
  • 60 … 400 mm
  • Stromausgang
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18U6903/S14G

Artikelnr.: 10160414

  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Stahl rostfrei
  • chemisch robust
  • 100 … 1000 mm
  • Spannungsausgang
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18U6912/S14G

Artikelnr.: 10160748

  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Stahl rostfrei
  • chemisch robust
  • 60 … 400 mm
  • Spannungsausgang
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben