• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Auflösung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
O300.DI-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199080

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.DI-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199081

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.DL-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199078

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.DL-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199079

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.DP-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199076

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.DP-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199077

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.DI-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199084

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
  • 60 … 550 mm
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.DI-GM1J.72O

Artikelnr.: 11199085

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
  • 60 … 550 mm
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.DP-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199082

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
  • 60 … 400 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.DP-GM1J.72O

Artikelnr.: 11199083

  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
  • 60 … 400 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben