• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Schnittstelle
Nach Eigenschaften filtern

Ausführung

Baugrösse (Flansch)

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Schnittstelle
EAM280 - analog
  • ø48 mm, Gehäuse 28,6 mm
  • ø6 mm, Vollwelle mit Fläche
  • Steckkupplung
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
EAM280 - CANopen®
  • ø48 mm, Gehäuse 28,6 mm
  • ø6 mm, Vollwelle mit Fläche
  • Steckkupplung
  • ≤16384 / 14 Bit
  • CANopen®

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben