• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle
Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Schrittzahl je Umdrehung

Anzahl der Umdrehungen

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart DIN EN 60529

Zulassungen

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
HMG10-B - CANopen®
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • CANopen®
HMG10-B - DeviceNet
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • DeviceNet
HMG10-B - Profibus DP
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • Profibus-DPV0/V2
HMG10-B - SSI
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
  • 1048576 / 20 Bit
  • 1048576 / 20 Bit
  • SSI
HMG10-B EtherCAT
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • EtherCAT
HMG10-B EtherNet/IP
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • EtherNet/IP
HMG10-B PROFINET
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • PROFINET
HMG10-T - Profibus DP
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • Profibus-DPV0/V2
HMG10-T - SSI
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 1048576 / 20 Bit
  • 1048576 / 20 Bit
  • SSI
HMG10-T EtherCAT
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • EtherCAT
HMG10-T EtherNet/IP
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • EtherNet/IP
HMG10-T PROFINET
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • PROFINET
PMG10 - CANopen®
  • ø115 mm
  • ø11 mm Vollwelle
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • CANopen®
PMG10 - DeviceNet
  • ø115 mm
  • ø11 mm Vollwelle
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • DeviceNet
PMG10 - EtherCAT
  • ø115 mm
  • ø11 mm Vollwelle
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • EtherCAT
PMG10 - EtherNet/IP
  • ø115 mm
  • ø11 mm Vollwelle
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • EtherNet/IP
PMG10 - Profibus DP
  • ø115 mm
  • ø11 mm Vollwelle
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • Profibus-DPV0/V2
PMG10 - PROFINET
  • ø115 mm
  • ø11 mm Vollwelle
  • 8192 / 13 Bit
  • 65536 / 16 Bit
  • PROFINET
PMG10 - SSI
  • ø115 mm
  • ø11 mm Vollwelle
  • 1048576 / 20 Bit
  • 1048576 / 20 Bit
  • SSI

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben