• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Ausführung

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Bauform

Baugrösse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
OXH7-Z0150.HI0720.VI

Artikelnr.: 11159406

  • Lichtschnittsensoren
  • Höhenmessung
  • PosCon OXH7
  • PosCon – OXH7
  • 26 mm x 74 mm
  • 100 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog und RS 485
  • Touch Display, RS485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
OXH7-Z0500.HI0660.VI

Artikelnr.: 11161809

  • Lichtschnittsensoren
  • Höhenmessung
  • PosCon OXH7
  • PosCon – OXH7
  • 26 mm x 74 mm
  • 100 … 500 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog und RS 485
  • Touch Display, RS485
  • Stecker M12 8-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben