• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
OADM 12I7460/S35A

Artikelnr.: 11090598

  • Distanz-Sensoren
  • miniature
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OADM 12U7460/S35A

Artikelnr.: 11090596

  • Distanz-Sensoren
  • miniature
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • analog
  • Teach-in: Taste / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben