• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Besondere Eigenschaften

Ausführung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
O300.GL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11171740

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11171745

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11171742

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11171747

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11171748

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11176826

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11176827

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11179003

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11179004

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11179005

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11179006

  • SmartReflect Lichtschranken
  • miniature
  • Standard Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300H.GL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11171768

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.GL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11171769

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.SL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11179007

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.SL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11179008

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300W.GL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11171770

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • washdown
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300W.SL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11179009

  • SmartReflect Lichtschranken
  • washdown
  • Standard Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300.GL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11171741

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben