Produktportfolio
FlexFlow – Durchflussmessung – PF20H

Strömungssensor für Hygieneanwendungen

FlexFlow PF20H

  • Uneingeschränkt SIP fähig bis 150 °C
  • Breites Portfolio an Prozessanschlüssen
  • Strömungs- und Temperaturmessung in einem Sensor
  • Optimale Installation unabhängig von Einbaulage
Zum Produkt
FlexFlow – Durchflussmessung – PF20S

Strömungssensor für Industrieanwendungen

FlexFlow PF20S

  • Strömungs- und Temperaturmessung in einem Sensor
  • Ausgangssignal binär oder analog
  • Optimale Installation unabhängig von Einbaulage
Zum Produkt

Video "FlexFlow – der kalorimetrische Flowsensor"
 

Der kalorimetrische Flowsensor für die Milchindustrie löst viele Applikationen vom Prozess bis zur Verpackung. FlexFlow zur Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsgeschwindigkeit in der Vor- und Rücklaufleitung ihrer CIP-Anlage für optimale Reinigungsergebnisse in der ganzen Anlage. Der kalorimetrische Strömungssensor unterscheidet zwischen keiner Strömung und Strömung durch Erkennung ob Wärme durch das Medium abgetragen wird oder nicht. Durch Verwendung eines symmetrisch angeordneten Sensorelements ist der Sensor einbaulageunabhängig.


Ihr Nutzen
  • Höhere Prozesssicherheit
    • Dank seines symmetrischen und zentrierten Designs kann der Sensor unabhängig von Einbaulage und Ausrichtung optimal im Prozess installiert werden. Das garantiert präzise Messungen und Prozesssicherheit.
  • Weniger Messstellen, weniger Aufwand
    • Die Kombination von Strömung und Temperatur in einem Sensor reduziert die Anzahl der Messstellen und minimiert den Aufwand für Installation, Service und Lagerhaltung.
  • Einfache Inbetriebnahme und effizientes Fluidmanagement
    • Die FlexFlow Strömungssensoren besitzen ein robustes Edelstahlgehäuse mit kompletter Elektronik. Aufwendige Verdrahtung und Schaltschrankmontage fallen dadurch weg.
  • IO-Link für zentrale Parametrierung
    • Die Schnittstelle IO-Link erlaubt die gleichzeitige Parametrierung mehrerer Sensoren. Das vereinfacht die Schaltpunktanpassung für unterschiedliche Prozessschritte und spart Zeit.

Anwendungen

Die Sensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo Flüssigkeiten in geschlossenen Systemen überwacht, geregelt und kontrolliert werden.

  • Durchflussregelung bei CIP-Prozessen für optimale Reinigungsergebnisse
  • Strömungsmessung bei hochreinen Medien
  • Trockenlaufschutz für Pumpen
  • Überwachung von Kühlkreisläufen
  • Sprühstrahlüberwachung in Reinigungsanlagen
  • Werkzeugkühlung
  • Flaschenreinigung
  • Bauteilreinigung

Technologie

Software

Downloads


Nach oben