07.06.2016

Einfache Umsetzung von Embedded Vision Anwendungen mit neuem Baumer GAPI SDK für ARM® Prozessoren
Baumer_SDK-for-ARM-based-systems_ML_20160606_PH.jpg
Mit dem neuem GAPI SDK für Linux® ARM®-basierte Plattformen adressiert Baumer die zunehmende Verbreitung von Embedded Vision Applikationen.
Die neue SDK-Version Baumer GAPI für Linux® ARM® Prozessoren unterstützt die optimal abgestimmte Softwareintegration der Baumer GigE Kameras in Embedded Vision Applikationen. Durch den Rückgriff auf die kostengünstigen und energiesparenden ARM®-basierten Hardware-Plattformen können Systemkosten eingespart werden. Bereits bestehende Anwendungen lassen sich zur Reduzierung von Entwicklungszeit und -kosten ohne Neuentwicklung auf eine ARM®-basierte Plattform einfach portieren.
 
Baumer GAPI unterstützt die für Kameraapplikationen geeigneten Hardwareplattformen verschiedener Hersteller mit zwei Installationspaketen: Standard und Basis. Dank der Standardpakete können die Hersteller-Evaluierungskits (aktuell NVIDIA® Jetson, Raspberry Pi®, CompuLab und ODROID) zur schnellen Beurteilung der Umsetzbarkeit der Bildverarbeitungslösung direkt verwendet werden. Mithilfe der Basispakete werden hingegen Eigenentwicklungen mit hard- und softfloat-Prozessoren der ARM® ARM7™ Familie ermöglicht, um Applikationen hinsichtlich der benötigten Performance, Bauform und Kosten optimal zu realisieren. Eingebunden sind dafür alle notwendigen Bibliotheken und Softwarebestandteile. Das SDK bietet darüber hinaus vielfältige Funktionen zur prozesssicheren Einbindung in eine Bildverarbeitungssoftware, die eine stabile und zuverlässige Lösung der Bildverarbeitungsanwendung ermöglichen. Ein effizienter Image Prozessor stellt die optimale Farbrechnung von Raw Bayer Bilddaten sicher, ein Action Kommando ermöglicht die schnelle hardwarenahe Triggerung und die Unterstützung von Kamera-Events sowie Statusinformationen helfen bei der Kontrolle automatisierter Prozesse. Die konsequente standardkonforme Umsetzung von GenICam™, GenTL und GigE Vision® stellt zudem die einfache Einbindung aller Baumer Kameras mit GigE oder Dual GigE Schnittstelle sicher.
Pressedownload

Weiterführende Informationen

To the top