Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Vereinigtes Königreich
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • Vereinigte Staaten
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Vereinigte Arabische Emirate
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China
  • Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Baugrösse

Baugrösse

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
IFRM 03N1713/L

Materialnr.: 11166559

  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiature extreme
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • bündig
  • 1 mm
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, 2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
IFRM 03N1713/QL

Materialnr.: 11166747

  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiature extreme
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • bündig
  • 1 mm
  • NPN Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
IFRM 03N3713/L

Materialnr.: 11166560

  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiature extreme
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • bündig
  • 1 mm
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, 2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
IFRM 03N3713/QL

Materialnr.: 11166750

  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiature extreme
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • bündig
  • 1 mm
  • NPN Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
IFRM 03P1713/L

Materialnr.: 11166541

  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiature extreme
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • bündig
  • 1 mm
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, 2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
IFRM 03P1713/QL

Materialnr.: 11166744

  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiature extreme
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • bündig
  • 1 mm
  • PNP Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
IFRM 03P3713/L

Materialnr.: 11166558

  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiature extreme
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • bündig
  • 1 mm
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, 2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
IFRM 03P3713/QL

Materialnr.: 11166561

  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiature extreme
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • bündig
  • 1 mm
  • PNP Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben