12.05.2016

Funktion pur – HeavyDuty Drehgeber POG 86E
Baumer_PR_POG86E.jpg
Der HeavyDuty Drehgeber POG 86E mit robustem Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium ohne Lackierung besticht durch geringere Kosten bei gleichbleibend hoher Zuverlässigkeit.

Der Drehgeber-Spezialist Baumer erweitert sein Portfolio von HeavyDuty Drehgebern. Die neueste Variante POG 86E konzentriert sich auf das Wesentliche: Gehäuse aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung und pure Funktion. Für den Anwender bedeutet das deutlich geringere Kosten bei gleichbleibend hoher Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.

Heutige korrosionsbeständige Aluminiumlegierungen erlauben an modernen Elektromotoren die Verwendung unlackierter Lüfterhauben, Anschlussteile und Kabelverschraubungen. Die zusätzliche Schutzfunktion einer Beschichtung ist nicht immer notwendig und es entfällt ein Kostenfaktor.

Der unlackierte POG 86E erweitert die etablierte HeavyDuty-Drehgeberfamilie HOG 86 um eine Vollwellen-Variante. Sein blankes Aluminiumgehäuse ist vor allem für Hersteller und Anwender interessant, die auf lackierte Komponenten verzichten können oder selbst grundieren und lackieren.

Der Drehgeber POG 86E erfüllt alle HeavyDuty-Leistungsversprechen. Die massive Gehäuseausführung mit Wandstärken über 10 mm schützt die Elektronik bei hoher mechanischer Beanspruchung. Der zweiseitige, grosszügig dimensionierte Lageraufbau garantiert die Aufnahme grosser radialer und axialer Wellenbelastungen bis 350 und 250 N. Gegenüber einseitigen Lagerungen erreicht der Drehgeber eine vielfach höhere Lagerlebensdauer. 

Die optische Abtastung ist mit einer Auflösung bis 5000 Impulse pro Umdrehung bestellbar und ist unempfindlich gegen magnetische Einflüsse. Sie widersteht starken Temperaturschwankungen und widrigen Umgebungsbedingungen und liefert eine gleichbleibend hohe Signalqualität und saubere Messergebnisse. Für sicherheitskritische Anwendungen gibt es zusätzlich die Zwillingsdrehgeber-Ausführung. Hierbei sind zwei eigenständige, galvanisch getrennte Geräte in einem Gehäuse auf einer Welle kombiniert. Das erhöht einerseits die Verfügbarkeit und andererseits können für die Geräte unterschiedliche Auflösungen bestellt werden.

Wie alle POG-Varianten von Baumer besitzt auch der POG 86E Drehgeber eine Vollwelle mit Ø 11mm und den Euro-Flansch B10, dem weltweiten Standard für Befestigungsflansche von HeavyDuty-Drehgebern.

Die Version mit einseitiger Hohlwelle bis Ø16mm heißt HOG 86E. 

Damit bietet sich dem Kunden ein durchgehendes Portfolio inkrementaler HeavyDuty Drehgeber. Die 86er Familie liefert stets den passenden HeavyDuty Drehgeber für alle Anwendungen mit besonders hohen Ansprüchen.


Weiterführende Informationen

Pressekontakt

Locations_Baumer_BECH.jpg

Baumer Group
Hummelstr. 17
CH-8501 Frauenfeld

✉ press@baumer.com

 

Presseverteiler

Anmeldung zum Erhalt von Pressemitteilungen

Nach oben