Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Baugrösse 105 mm – Hohlwelle oder Konuswelle

HMG10

  • Hohlwelle ø12 ... 20 mm
  • Konuswelle ø17 mm (1:10)
  • Gesamtauflösung bis 40 Bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Anschluss über Klemmenkasten oder Flanschdose
Im Produktselektor öffnen
Baugrösse 115 mm – Vollwelle mit EURO-Flansch B10 – Progammierbarer, integrierter Drehzahlschalter

Baugrösse 115 mm – Vollwelle mit EURO-Flansch B10

PMG10

  • Welle ø11 mm mit EURO-Flansch B10
  • Gesamtauflösung bis 40 Bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Anschluss über Klemmenkasten oder Flanschdose
Im Produktselektor öffnen
Integrierter Drehzahlschalter

Integrierter Drehzahlschalter

HMG10 / PMG10

  • Schaltdrehzahl 2 ... 12 000 U/min frei programmierbar
  • Signalausgabe über Schaltausgang
  • Welle oder Hohlwelle
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Zusätzliche Inkremental-Signale mit Nullimpuls

HMG10 / PMG10

  • Zwei galvanisch getrennte Zusatzausgänge
  • HTL / TTL bis 131 072 Impulse
  • SinCos bis 32 Sinusperioden
  • Welle oder Hohlwelle
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen

Die neue Generation absoluter HeavyDuty-Drehgeber HMG10 / PMG10 kombiniert in einem revolutionären Konzept die bewährte zweiseitige Lagerung mit einer magnetischen Präzisionsabtastung und dem über 10 Jahre im harten HeavyDuty-Einsatz bewährten, patentierten Energy Harvesting Mikrogenerator. Das Ergebnis stellt die neue absolute Referenz für HeavyDuty-Drehgeber dar. Mit noch weiter gesteigerter Robustheit und einer Genauigkeit, die bisher nur mit optischen Abtastungen erreicht werden konnte.

  • Höchste Verfügbarkeit und unerreichte Lebensdauer unter härtesten Umgebungsbedingungen
    • Bewährte HeavyDuty-Konstruktion, zweiseitige Lagerung, HeavyDuty-Anschlusstechnik
  • Ausfallsicherheit in jeder Umgebung
    • Extrem widerstandsfähiges Gehäuse mit grosser Wandstärke, herausragender Korrosionsschutz, langzeitstabiles Dichtungskonzept, breiter Temperaturbereich von -40 ... +95 °C
  • Zuverlässiger Schutz vor Lagerschäden
    • Zweiseitige Lagerung der Welle, grosszügig dimensionierte Lager mit grossem Abstand, hohe Lagerlast-Reserve für grosse radiale / axiale Wellenbelastungen, keine induktiven Wellenströmen durch Hybridlager mit Keramikkugeln
  • Hohe Regelgüte und optimale Prozesskontrolle
    • Hochrobuste, präzise magnetische Singleturn-Positionserfassung, Genauigkeit vergleichbar zu der optischer Abtastungen, zusätzliche Inkrementalsignale mit hoher Genauigkeit, beste elektromagnetische Verträglichkeit
  • Wartungsfreier Betrieb
    • Keine Verschleissteile, energieautarker HeavyDuty Umdrehungszähler MicroGen ohne Batterie und ohne Getriebe 
  • Einfache und flexible Produktauswahl
    • Umfangreiches Portfolio, alle relevanten Hohlwellen, Wellen-, Flansch- und Steckerversionen, alle relevanten Schnittstellen, zusätzlich Inkrementalsignale mit Nullimpuls, parametrierbarer Drehzahlschalter

Anwendungen

Absolute HeavyDuty-Drehgeber erfassen die absolute Winkelposition einer Welle, beispielsweise des Rotors eines elektrischen Antriebs oder einer Seiltrommel an einem Containerkran. Drehgeber in Singleturn-Ausführung messen die absolute Position innerhalb einer Umdrehung. Drehgeber in Multiturn-Ausführung messen zusätzlich zur Position innerhalb einer Umdrehung noch die Anzahl der Umdrehungen. Die Referenzierung absoluter Drehgeber erfolgt normalerweise während der Inbetriebnahme. Eine Referenzfahrt nach dem Einschalten ist daher nicht nötig.

Zusätzlich zur Ausgabe der Absolutposition über serielle digitale Schnittstellen wie SSI oder Feldbusse erlauben absolute HeavyDuty-Drehgeber noch die zusätzliche Ausgabe der inkrementalen Position beispielsweise als HTL- / TTL-Signale, zur einfachen Verarbeitung in Steuerungen und Drehzahlreglern mit Inkremental-Eingang. Einzelne Ausführungen sind ausserdem mit Drehzahlschalter erhältlich, der über einen Schaltausgang eine zu hohe oder zu niedrige Drehzahl meldet.

Absolute HeavyDuty-Drehgeber sind auf höchste Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Ihre enormen mechanischen Leistungsreserven gewährleisten einen zuverlässigen Dauerbetrieb auch unter widrigsten Umweltbedingungen, beispielsweise in folgenden Anwendungsbereichen:

  • Stahl- und Walzwerke
  • Hafen- und Krantechnik
  • Hubwerke und Hebeanlagen
  • Bergbau und Tagebau
  • Materialtransport und Fördertechnik
  • Grossmotoren und Grossgeneratoren
  • Windenergieanlagen

Technologie

Downloads


Nach oben