Das Anbringen der My-Com Präzisionsschalter erfordert eine gefühlvolle Montage. Es wird ein max. Drehmoment von 2,5 Nm empfohlen.
Der My-Com E mit Hartmetall-Taststift und My-Com D mit Tastkugel aus Stahl gehärtet dürfen seitlich in einem Winkel von max. 30° angefahren werden.
Die My-Com A, B, BS, C, F, G und M dürfen nur axial angefahren werden, da bei seitlichem Anfahren die Tastspitze abbrechen kann oder Schaltpunktungenauigkeiten auftreten.
Der My-Com Präzisionsschalter muss stabil fixiert werden, damit die Halterung nicht vibriert; Somit wird eine fehlerfreie Abtastung erreicht. Bei starken Vibrationen und hohen Beschleunigungen können aufgrund der Massenträgheit der Kontaktkugel Fehlschaltungen auftreten.
Um einen Kabelbruch zu vermeiden, darf das Kabel nicht direkt hinter dem My-Com abgebogen werden.