• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellung

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193946

  • Induktive Analogsensoren
  • 6,5 mm
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • linearisiert
  • bündig
  • 0 … 3 mm
  • Gegentakt / IO-Link
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193947

  • Induktive Analogsensoren
  • 8 mm
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • linearisiert
  • bündig
  • 0 … 3 mm
  • Gegentakt / IO-Link
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193948

  • Induktive Analogsensoren
  • 12 mm
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • linearisiert
  • bündig
  • 0 … 6 mm
  • Gegentakt / IO-Link
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193949

  • Induktive Analogsensoren
  • 18 mm
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • linearisiert
  • bündig
  • 0 … 10 mm
  • Gegentakt / IO-Link
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193950

  • Induktive Analogsensoren
  • 30 mm
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • linearisiert
  • bündig
  • 0 … 18 mm
  • Gegentakt / IO-Link
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben