• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
IR12.P04S-F50.PC1Z.7VO/Z001_E009

Artikelnr.: 11158411

  • Induktive Näherungsschalter
  • marine
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Marine
  • bündig
  • 4 mm
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
IR12.P04S-F50.PO1Z.7VO/Z001_E009

Artikelnr.: 11158406

  • Induktive Näherungsschalter
  • marine
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Marine
  • bündig
  • 4 mm
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
IR18.P10S-F60.PO1Z.7CF/Z001_E015

Artikelnr.: 11174188

  • Induktive Näherungsschalter
  • marine
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Marine
  • bündig
  • 10 mm
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12 5-Pol
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
IR18.P10S-F60.PO1Z.7CO/Z001_E009

Artikelnr.: 11158437

  • Induktive Näherungsschalter
  • marine
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Marine
  • bündig
  • 10 mm
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12 4-Pol
  • -40 … 75 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben