PosCon 3D Lichtschnittsensoren sind eine effiziente Alternative zu aufwändigen Laser-Messsystemen, die aktuell in vielen Bereichen der Industrie eingesetzt werden. Im Gegensatz zu solchen Systemen misst der PosCon 3D flexibel Kantenpositionen, Objekt- oder Spaltenbreiten, ohne externe Software. Trotz der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ist der PosCon 3D einfach zu installieren und zu bedienen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Teaser_Quality-Control_Edge-measurement_600x338.png
  • Präzise Messung von Kantenpositionen, Objektbreiten oder Spaltmassen sowie Objektmittenpositionen 
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme (plug & play)
  • Kein Reflektor erforderlich
  • Messwertanzeige direkt in mm 
  • Messungen von extrem dunklen Objekten
  • Flexible Montage bis zu ± 30°
  • Sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Eine Auswahl unseres passenden Portfolios:

Fragen?

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten.

Kontakt aufnehmen
Nach oben