Schweiz ch Deutsch
HeroShot_9044_V2_1920x768.jpg

Analysesensor PAD20 gewinnt den Molkerei-Technik-Preis

Die smarte Lösung zur Erkennung von Luft-und Gasblasen ermöglicht erhebliche Einsparungen bei der Produktion von Fruchtjoghurt. Wie auch Sie Ihren Ressourceneinsatz nachhaltig optimieren können?
Teaser_MTP-Pokal_3_1-1_1000x1000.jpg

Molkereitechnik-Preis Umwelt & Nachhaltigkeit

Als Hersteller innovativer Sensorlösungen ist uns das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit sehr wichtig. Mit Hilfe innovativer Lösungen unterstützen wir unsere Kunden dabei Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und den Ressourceneinsatz zu optimieren. Der Analysesensor PAD20 zur Detektion von Luft-und Gasblasen ist die Antwort auf ein jahrzehntelanges Problem einer unserer Kunden im Bereich der Molkereiindustrie mit dem Ressourcen eingespart und Produktionskapazitäten ausgebaut werden konnten.

miLogo_2015_web.jpg

AhlemerIngenieure.png

IDM-Logo.jpg


Optimale Steuerung des Containerwechsels bei der Joghurtproduktion

In der Lebensmittelindustrie stehen Unternehmen vor dem Spagat zwischen erhöhter Sortenvielfalt und einer wirtschaftlichen Produktion. Mit dem innovativen Analysesensor PAD20 (Projektname PA25) zur Detektion von Luft-und Gasblasen im Prozess, konnte die Effizienz und Nachhaltigkeit bei der Produktion von Fruchtjoghurt bei einer der größten Molkereien deutlich gesteigert werden. 

Pro Sortenwechsel und Produktionslinie können dank der zuverlässigen Erkennung von Luft- und Gasblasen beim Containerwechsel

bis zu kg Fruchtzubereitung eingespart werden.

Die punktgenaue Leermeldung der Container verhindert darüber hinaus das Leerlaufen der Anlage und das daraus resultierende Trockenlaufen der Pumpe. In einem solchen Fall kann die Anlage bis zu 15 Minuten still stehen. In dieser Zeit können

bis zu Becher Joghurt an der Linie produziert werden.

Der Analysesensor PAD20 analysiert und erkennt Luft- und Gasblasen in viskosen Flüssigkeiten aller Art. Der Sensor muss dabei nicht auf das jeweilige Medium parametriert werden, sondern arbeitet medienunabhängig. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei Produktionen mit unterschiedlichen Rohstoffen, in denen es häufig zu Rezeptwechseln kommt.

HeroShot_7104_7105_1920x768.jpg

Interesse?

Sie stehen auch vor der Herausforderung Luft-oder Gasblasen in Ihrem System zu erkennen oder Medien mit unterschiedlichen dk-Werten zu detektieren? Kontaktieren Sie unsere Experten – wir haben die passende Lösung für Sie.

Der richtige Partner für zukunftssichere Prozesse


Unsere Referenzen


Alles aus einer Hand

Sensoren von der Rohwarenanlieferung bis zur Lieferlogistik

Neben Prozesssensoren bietet Baumer vielseitige Lösungen entlang der gesamten Supply Chain. Von der LKW-Waage über Bestandsmanagement in Tanks und Silos hin zu Prozessen wie Wärmetauscher oder CIP-Reinigung, können Sie Ihre Produktion mit unseren Sensoren optimieren. Drehgeber, Positions- und Distanzsensoren, optische Systeme, Kraft- und Dehnungssensoren ergänzen das Portfolio im Bereich Verpackung ebenso, wie die weltweit wirtschaftlichste Lösung um Kartons zu verkleben.

Teaser_7557_DE_600x338.jpg

Nach oben