Unsere Referenzen
Froneri
„Ein grosses Plus ist für uns, dass die Baumer Sensoren alle relevanten Normen bezüglich Lebensmittelsicherheit und Hygiene zu 100 Prozent einhalten“.
Züger Frischkäse
Bei der CIP-Reinigung konnte Züger in den letzten Jahren bedeutende Einsparungen an Wasser und Reinigungsmedien realisieren. Ein wesentlicher Faktor dabei: der Leitfähigkeitssensor CombiLyz AFI.
Arla Foods
Die Molkereigenossenschaft Arla Foods hat mit Hilfe des Strömungssensors FlexFlow am Standort Falkenberg erstmals Transparenz über den Energieverbrauch bei der Hüttenkäse-Herstellung geschaffen.
Alles aus einer Hand
Baumer Prozesssensoren erfüllen die Anforderungen für Materialen in Kontakt mit Lebensmitteln nach EN 1935/2004 ff, 10/2011, 2023/2006, FDA und GB 4806 ebenso wie die hygienischen Anforderungen von EHEDG und 3A. Für die Lebensmittelindustrie entwickelt, halten unsere Sensoren den Anforderungen an Robustheit und Langlebigkeit, die ein 24/7 Betrieb verlangt, stand.
Externe Reinigung, Wärme, Kälte, Kondensation und Vibration können Ihnen nichts anhaben. Um diese Eigenschaften sicher zu stellen gehen wir einen Schritt weiter und entwickeln und testen nach eigenen schärferen Prozessen. Damit erlangen wir proTect+, einen eigens entwickelten Standard für die Dichtigkeitsprüfung unserer Sensoren bei intensiver Aussenreinigung.
Mehr als 40 Anschlussarten ermöglichen die einfache, schnelle, kostengünstige und vor allem sichere Integration von Sensoren in die Anlage – und das ohne jegliche Anpassungen. Dies erleichtert den Einbau und verkürzt die Inbetriebnahmezeit.