Produktportfolio
Zylindrische Lichtleiter

Zylindrische Lichtleiter

Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Lichtleitersensoren

  • Robuste Sensoren in Metallgehäuse​
  • Kompakte Sensoren in Kunststoffgehäuse​
  • Für Kunststoff- und Glasfaser-Lichtleiter​
  • Einstellung durch Teach-in oder Potentiometer​
  • Varianten mit gut lesbarem OLED-Display und intuitiver Bedienung​
  • Varianten mit IO-Link und Bedienung via BSS
The selected altAttribute does not exist!

Lichtleiter

  • Breites Portfolio an Kunststoff- und Glasfaser-Lichtleiter​
  • Grosse Vielfalt an Tastköpfen für präzise und sichere Objekterkennung ​
  • Ausführung mit Metallschlauch für widrige Umweltbedingungen​
  • Ultra-flexible Kunststoff-Lichtleiter für Robotik-Anwendungen​
  • Lichtleiter zur Bereichserkennung und Detektion von Flüssigkeiten​
  • Chemisch und thermisch resistente Lichtleiter
Im Produktselektor öffnen
Quaderförmige Lichtleiter

Quaderförmige Lichtleiter

Im Produktselektor öffnen
Miniaturisierte Lichtleiter

Miniaturisierte Lichtleiter

Im Produktselektor öffnen
Lichtleiter-Sondertypen

Lichtleiter-Sondertypen

  • Füllstandserkennung
  • Leckageüberwachung
  • Chemie- und ölbeständige Varianten
  • Hitze- und kälteresistente Varianten
Im Produktselektor öffnen

Kunststoff-Lichtleiter-Sensoren

  • Zuverlässige Erkennung schneller Prozesse dank Ansprechzeiten < 0,05 ms
  • Schnelle Einstellung durch Teach-in oder Potentiometer
  • Varianten mit intuitivem OLED-Display
Im Produktselektor öffnen
Glasfaser-Lichtleitersensoren

Glasfaser-Lichtleiter-Sensoren

  • Robustes Metallgehäuse
  • Empfindlichkeit einstellbar über Potentiometer und Teach-in
  • Versionen für grosse Reichweiten, hohe Empfindlichkeit und schnelle Objekte
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
Lichtleiter und Lichtleitersensoren sind die Sensor-Allrounder: Meister der Vielseitigkeit und Flexibilität
  • For installation in very cramped places or difficult to access
    • Small and light sensing heads in cylindrical and square design
    • Small light spots of 0.1 mm
  • For particularly harsh ambient conditions - very robust, heat and chemical-resistant sensors
    • With PTFE sheath as protection against aggressive media
    • Ambient temperature of -60 … +350 °C
    • Robust plastic or metal sheath
  • Reliable detection in fast processes
    • Short response times of < 0.05 ms
  • Use in complex installations or drag chains
    • Bending radii of only 1 mm
  • Easy installation and setup
    • Quick configuration by teach-in or potentiometer
  • Large range up to 3.5 m
  • Reliable detection of transparent media

Anwendungen

Durch ihre Vielseitigkeit können Lichtleiter in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden. Die kleinen, platzsparenden Tastköpfe eignen sich bevorzugt für den Einsatz bei sehr engen Platzverhältnissen. Durch eine unterschiedliche Anordnung der Fasern können aber auch Bereiche überwacht oder genaue Positionierungen vorgenommen werden.
Vor allem in Handling-Prozessen, wo es neben sehr schnellen Abläufen auch um eine exakte Positionierung oder die Erkennung von Kleinstobjekten geht, bietet sich die Generation multifunktionaler Lichtleiter-Sensoren an. Ein einzelner Sensor übernimmt die Aufgaben, die vorher von vielen unterschiedlichen Sensoren gelöst wurden. Der Anwender kann aus 3 bis 8 verschiedenen Betriebsmodi von sehr kurzer Ansprechzeit bis hohe Empfindlichkeit wählen, um so den Sensor optimal an seine Applikation anzupassen. Trotz dem All-in-one-Ansatz wird dem Anspruch an eine einfache Bedienung Rechnung getragen.
Durch eine spezielle Beschichtung der Tastköpfe wird eine Unempfindlichkeit gegenüber chemischen Substanzen und Öl erreicht, was eine zuverlässige Erkennung auch unter erschwerten Bedingungen erlaubt. Ebenso können Füllstände oder Leckage von aggressiven Flüssigkeiten detektiert werden. Glas-Lichtleiter mit einer Metallummantelung (armiert) erlauben einen Einsatz auch unter härteren Bedingungen wie z.B. einen höheren Druck und Zugfestigkeit sowie höheren Temperaturbereich.

  • Pick & Place Tools
  • Erkennen, unterscheiden und positionieren von unterschiedlichsten Objekten
  • Überwachung von Bereichen mittels Array-Lichtleiter mit linienförmiger Faseranordnung
  • Erkennung von Füllstand oder Leckage, auch von gefährlichen Flüssigkeiten

Technologie

Bei den Einweg-Lichtschranken wird erkannt, wenn ein Objekt den Lichtstrahl zwischen Sender und Empfänger unterbricht. Bei einem Reflexions-Lichttaster wird die Lichtmenge ausgewertet, die von einem Objekt zurückgeworfen wird.
Die fein auflösende Analog-/Digitalwandlung in den Lichtleitersensoren (Lichtleitergeräte) ermöglicht die Auswertung von sehr feinen Änderungen. Dies ist wesentlich, wenn es um die Erfassung von Kleinstobjekten oder Differenzierung feinster Kontraste geht.
Grundsätzlich bilden die Lichtleiter mit den entsprechenden Auswertegeräten immer eine Einheit, wobei die Art des Lichtleiterkopfes hauptsächlich für die Erfassung der Objekte massgebend ist.

Kunststoff-Lichtleiter
Kunststoff-Lichtleiter charakterisieren sich vor allem durch die Eigenschaften des verwendeten Rohmaterials – dem Kunststoff. Die Fortschritte in der Kunststoffherstellung ermöglichen bei den Lichtleitern Biegeradien von nur 1 mm, was beispielsweise bei Glasfaser-Lichtleitern beinahe unmöglich ist. Mittlerweile gibt es auch Fasermaterialien, die dynamisch biegebelastbar sind und so den Einsatz auch in Schleppketten ermöglichen.

Glasfaser-Lichtleiter
Glasfaser-Lichtleiter beinhalten im Gegensatz zu den Kunststoff-Lichtleitern hunderte Einzelfasern. Jede einzelne transportiert einen Anteil des ausgesendeten Lichts. Je nach Anordnung der Einzelfasern kann so ein homogener Lichtspot oder eine Linie erzeugt werden. Glas ist überdies ein qualitativ hochwertiges, beständiges Material, das eine lange konstante Betriebszeit garantiert.
Nicht zuletzt darum werden Glas-Lichtleiter auch in der Telekommunikationsindustrie eingesetzt. Die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht ausserdem Einsatzbereiche, die mit anderen Sensoren nur schwer oder gar nicht möglich sind.


Downloads


Nach oben