Hohe Bildraten, herausragende Bildqualität und einfache Integration – dafür stehen unsere Industriekameras. Ihr robustes industrielles Design ist die Basis für eine langzeitstabile und präzise Bildauswertung in Ihrer Applikation.

Teaser_Service_Support_Railway_Inspection_Logos_600x250.jpg
  • Präzise Inspektion mit Auflösungen bis zu 48 Megapixel
  • Schnelle Bildaufnahme mit hochempfindlichen Global Shutter CMOS-Kameras und Belichtungszeiten ab 1 μs
  • Industrielles Design: z. B. Modelle mit IP 65 / IP 67, erweitertem Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis 70 °C oder M12-Stecker
  • Robustes Industriegehäuse widersteht Vibrationen bis zu 10 g und Stössen bis zu 100 g
  • Effiziente Lösung mit leistungsstarken Kamerafunktionen wie JPEG-Komprimierung, Burst Mode, Multi I/O, Multi ROI, Binning und HDR
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme für Windows, Linux und ARM-basierte Plattformen
Anwendungen

Produktübersicht

Downloads

Broschüren / Kataloge

Kontakt & weitere Informationen

Unsere Experten stehen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].


Mitgliedschaft in Verbänden

VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland.png
SwissRail_Logo.png
Nach oben