Füllstandserkennung

Die CleverLevel Familie bietet eine breite Palette an Prozessanschlüssen, um die Integration auf unterschiedlichste Arten zu ermöglichen. Neben der Standardmontage in Schweissmuffen kann die Eintauchtiefe des Sensor durch die Montage in ein Rohr einfach angepasst werden. Speziell geeignet für die Montage in Behälterdeckel. Das robuste Design ist weltweit bewährt und erfolgreich im Einsatz.

Anwendung
Zum Produkt

Drucküberwachung

Mit 3 Drucksensorfamilien bietet Baumer beste Kosten-Nutzen-Lösungen.

Anwendungen
Zu den Produkten
Hohe Genauigkeit über einen weiten Temperaturbereich

In vielen Fällen ist ein temperaturstabiler Sensor einem instabilen Sensor mit höherer Anfangsgenauigkeit vorzuziehen, falls die Betriebstemperatur von der Referenztemperatur abweicht (z. B. 20 °C).

Teaser_Service_Support_Railway_Comfort_D-Zchn-6759_600x338.jpg

Temperaturregelung und -überwachung

Zwei Familien von Temperatursensoren spezifisch für die Bahnindustrie geprüft. Robuste und kompakte Bauweise und hohe Flexibilität durch vielfältige Auswahl an Konfigurationsmerkmalen.

Anwendungen
Zu den Produkten

Downloads

Broschüren / Kataloge

Kontakt & weitere Informationen

Unsere Experten stehen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].


Mitgliedschaft in Verbänden

VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland.png
SwissRail_Logo.png
Nach oben