Das innovative Achsimpulsgeber-Portfolio von Baumer umfasst zuverlässige und bewährte Lösungen für die Geschwindigkeitsmessung und Zustandsüberwachung. Die robuste magnetische Sensortechnologie bietet hervorragende Signalqualität und grosse Flexibilität.

  • Unabhängige Geschwindigkeitsinformation für verschiedene Subsysteme aus einem Encoder
  • Bis zu 4 Encoder-Units pro Achsimpulsgeber, individuell konfigurierbar, passend für die spezifischen Anforderungen der einzelnen Subsyteme
  • Strom- und Spannungs-Inkrementalausgänge, frei kombinierbar in einem Achsimpulsgeber
  • Dynamische und genaue Geschwindigkeitsmessung jeglicher Geschwindigkeiten, einschliesslich Stillstand, über den gesamten Temperaturbereich

  • Frei konfigurierbare Anzahl Impulse bis 1200 ppr, pro Encoder-Unit (Werkseinstellung)
  • Smarte Funktionen, wie z. B. Drehrichtungserkennung, digitale Geschwindigkeitsschwelle, Funktionskontrollsignal etc.
  • Integrierte Temperatur- und Beschleunigungssensoren für erweiterte Zustandsüberwachung
  • Konform mit EN 50128 / EN 50129 SIL2 sowie EN 45545 HL3
Anwendungen

Für weitere Informationen zu diesen Produkten, senden Sie uns eine kurze E-Mail an railway@baumer.com


Drehzahlerfassung an Schienenfahrzeugen

 

Anwendungshighlight – Erkennung von Torsionsschwingungen

Teaser_Service_Support_Railway_Control_E-Zchn-6760_600x338.jpg

Zuverlässige, präzise und schnelle Torsionsschwingungsdetektion ist der Schlüssel zu maximaler Traktion, Radsatzlebendauer und Sicherheit. Der BPIK ermöglicht die Erkennung von Torsionsschwingungen mit höchster Dynamik und Präzision durch unübertroffene Signalqualität, Robustheit, hohe Auflösung und Spielfreiheit. Daraus resultiert ein geringerer Verschleiss, erhöhte Traktion und verbesserter Fahrgastkomfort.

Anwendungen:

  • Traktionsregelung
  • Erkennung von Torsionsschwingungen
  • Gleitschutz (WSP)
  • Zugbeeinflussungssysteme
  • Drehgestell- und Radzustandsüberwachung
  • Datenrecorder
  • Fahrtenschreiber
  • Heissläufer-Erkennung
  • Erkennung von Drehgestellschlingern und
  • Entgleisung
  • Cold movement detection (CMD)

 


Downloads

Broschüren / Kataloge
Flyer

Kontakt & weitere Informationen

Unsere Experten stehen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Senden Sie uns eine E-Mail an railway@baumer.com.


Mitgliedschaft in Verbänden

VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland.png
SwissRail_Logo.png
Nach oben