Für eine maximale Reinigungswirkung muss die Temperatur des Reinigungsmittels im Behälter genau überwacht werden. Das gewährleistet die Qualität des Reinigungsprozesses und damit die Lebensmittelsicherheit.

CIP3_600x338.png
  • Lebensmittelsicherheit
    3A & FDA, hygienic design
     
  • Lange Lebensdauer
    Robustes Edelstahlgehäuse, IP67/IP69K
  • Einfache Inbetriebnahme
    Touch Screen oder PC-basierte Bedienung, diverse Eintauchlänge für unterschiedliche Rohrdurchmesser
  • Gute Lesbarkeit
    Grosses Display, 360° drehbar, Alarmfunktion Texteingabe möglich (Wasser), Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Relaisausgang für Alarm max. 75mA
Eine Auswahl unseres passenden Portfolios:

Fragen?

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten.

Kontakt aufnehmen
Broschüren / Kataloge
Sparrechner CIP
  • Einsparung von Medien bei der Phasentrennung mit dem Baumer CombiLyz AFI

Fach- und Anwenderberichte / White Paper
Nach oben