Der CleverLevel® ist ein kompakter Füllstandsschalter zur Erkennung des maximalen und minimalen Behältergrenzstands. Er eignet sich für alle Medien und den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Durch einfache Parametrierung können Einstellungen zur gezielten Schaumunterdrückung oder Schaumerkennung vorgenommen werden.

CIP4_600x338.png
  • Betriebssicherheit
    Anhaftungen & Schäume ein-/ausblendbar, schnelle Ansprechzeit (100 ms), Schaltzustand durch blaue LED weit sichtbar, EHEDG/3A- zertifizierte Prozessanschlüsse, WHG zugelassen
  • Lange Lebensdauer
    Robuste Sensorspitze aus PEEK, Säure- und laugebeständige Materialien, temperaturschockbeständig, Gehäuseschutzart IP67 & IP69K, helle LED-Anzeige
  • Einfache Inbetriebnahme
    Remote Setup, Clone Funktion, grosse Auswahl an Prozessadaptern, nachrüstbar in bestehende Prozessanschlüsse
  • Zuverlässigkeit
    Wartungsfreier Betrieb, sichere medienunabhängige Funktion
Eine Auswahl unseres passenden Portfolios:

Fragen?

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten.

Kontakt aufnehmen
Broschüren / Kataloge
Sparrechner CIP
  • Einsparung von Medien bei der Phasentrennung mit dem Baumer CombiLyz AFI

Fach- und Anwenderberichte / White Paper
Nach oben