Zur kontinuierlichen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten in Behältern bietet Baumer Sensoren für unterschiedlichste Anforderungen. Auf Basis der hydrostatischen Füllstandsmessung erhält die SPS zuverlässige Daten und garantiert so Prozessicherheit auch unter extremen Temperaturbedingungen bis zu 200 °C im Dauerbetrieb.

CIP6_600x338.png
  • Lebensmittel-/Betriebssicherheit
    EHEDG/3A- zertifizierte Prozessanschlüsse, FDA konforme Membranfüllung, Gesamtgenauigkeit von 0,1% für minimale Produktverluste
  • Langlebigkeit
    Gefüllte Edelstahlmembrane, Gehäuseschutzart IP67 & IP69K, widersteht Temperaturen bis 200°C
  • Einfache Inbetriebnahme
    Analogausgang auf diverse Tank-geometrien und Lagen angleichbar, Linearisierungstabelle vorhanden. Touch Screen oder PC-basierte Bedienung, unterschiedlichste Prozessanschlüsse verfügbar
  • Gute Lesbarkeit
    Füllhöhe als Tankillustration darstellbar, grosses Display, 360° drehbar, Texteingabe möglich (Tag), Alarmfunktion, Hintergrundbeleuchtung einstellbar
Eine Auswahl unseres passenden Portfolios:

Fragen?

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten.

Kontakt aufnehmen
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper
Nach oben