Der CleverLevel® schützt Pumpen beim Befüllen und Entleeren von Behältern vor Trockenlauf. In Prozessen, in denen Schaum entsteht, kann der Sensor sicher erkennen, ob es sich beim Medium nur um Schaum oder wirklich um Flüssigkeit handelt. Vergleichbare Füllstandsschalter sind dazu oft nicht in der Lage.

CIP5_600x338.png
  • Betriebssicherheit
    Anhaftungen & Schäume ein-/ausblendbar, schnelle Ansprechzeit (100 ms), Schaltzustand durch blaue LED weit sichtbar, EHEDG/3A- zertifizierte Prozessanschlüsse, WHG zugelassen
  • Lange Lebensdauer
    Robuste Sensorspitze aus PEEK, Säure- und laugebeständige Materialien, temperaturschockbeständig, Gehäuseschutzart IP67 & IP69K, helle LED-Anzeige
  • Einfache Inbetriebnahme
    PC-basierte Bedienung möglich, grosse Auswahl an Prozessadaptern, nachrüstbar in bestehende Prozessanschlüsse, kleine Einbaumasse für kleinste Leitungsdurchmesser
Eine Auswahl unseres passenden Portfolios:

Fragen?

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten.

Kontakt aufnehmen
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper
Nach oben