Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Sensori induttivi nelle dimensioni con Ø 6,5 mm a M30 e design cubico in miniatura per il riconoscimento di oggetti e la misurazione delle distanze precisa al micrometro.
Sensori fotoelettrici O200, O300 / O500 e Serie 14 e interruttori di prossimità fotoelettrici in custodie di plastica e acciaio inossidabile - lo standard con prestazioni extra per la vostra applicazione.
Sensori miniaturizzati a ultrasuoni U300 e U500/UR18 - sensori robusti ed economici indipendentemente dal colore, dalla forma e dalla trasparenza di un oggetto.
I sensori ottici e a ultrasuoni garantiscono il rilevamento affidabile di un'ampia gamma di etichette e substrati, come etichette trasparenti o metalliche.
Sensori induttivi nelle dimensioni con Ø 6,5 mm a M30 e design cubico in miniatura per il riconoscimento di oggetti e la misurazione delle distanze precisa al micrometro.
Sensori miniaturizzati a ultrasuoni U300 e U500/UR18 - sensori robusti ed economici indipendentemente dal colore, dalla forma e dalla trasparenza di un oggetto.
Misurazione di distanza, posizione e spostamneto, valori assoluti e di commutazione per le più svariate e complesse superfici . Ulteriori dati disponibili per una migliore interpretazione sia del sensore che del processo.
Il profilometri intelligenti permettono un efficiente posizionamento fine dei robot e ispezioni in linea in molte aree di applicazione come la movimentazione di assemblaggio, la logistica, ecc.
Il sensore di analisi PAD20 con IO-Link rileva inclusioni daria e di gas nella tubazione, segnala lavvenuto svuotamento dei contenitori e determina il momento ottimale per il cambio di contenitore.
L’amplificatore di misura DAB10 è disponibile in versione pura IO-Link e in versione Dual Channel con uscita in tensione o in corrente e interfaccia digitale IO-Link. Tutte e tre le versioni hanno due I/O aggiuntivi, che possono essere utilizzati come uscite di commutazione o per dati digitali aggiuntivi.
I sensori di deformazione DST76 e DST53 offrono un modo economico e semplice per soluzioni perfette con sensori a parametrizzazione flessibile tramite interfaccia IO-Link.