Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
With our high-performance industrial cameras and intuitive vision sensors, you can keep an eye on the quality of your blister-packed products at all times.
With VeriSens vision sensors, you can check the position and completeness of blistered products and their color simultaneously and with just one image acquisition. Thanks to resolutions of up to 2 megapixels, interchangeable lenses and an integrated illumination controller, you have full control and can adapt the installation flexibly and cost-effectively to the existing environment. The patented FEX image processor ensures stable and precise inspection even in fast processes for maximum product quality.
For a reliable completeness check of blister packs, the CX series offers a broad portfolio of monochrome, color or polarization cameras – so you can always find the right camera for your inspection task. Global shutter cameras with resolutions of up to 12 megapixels and high transfer rates allow precise and fast control even of large areas. The compact 29 × 29 mm CX cameras can easily and quickly be integrated thanks to standard-compliant interfaces such as GigE Vision, with up to 100 m cable length, or USB3 Vision.
Our competent sales team will be pleased to support you if you have any questions about our products and the selection of the right component for your application.