Die OM 70 Laser-Distanzsensor mit multi-spot Strahlprinzip ermöglichen liefern bis zu 600 Messwerten auf einer 72 mm breiten Linie und sorgen so für stabile Messungen auf sehr raue oder diffus reflektierende Oberflächen. Das macht OM 70 multi-spot zu einer einzigartigen Lösung im Bereich der optischen Laser-Distanzmessung und zum optimalen Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen in der Teileinspektion.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Teaser_Quality-Control_Shiny-surfaces_600x338.png
  • Stabile, reproduzierbare Messungen auf alle Oberflächen, sogar auf glänzende und extrem raue Oberflächen
  • Schnelle, einfache Installation des kalibrierten Sensors ohne Reflektor
  • Kompaktes Messsystem ohne komplizierte externe Software
  • Sicherheit durch Laserklasse 1 Sensoren

Fragen?

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin mit einem unserer Experten.

Kontakt aufnehmen
Nach oben