Parallelgreifer

Baumer Miniatursensoren mit Analogausgang oder IO-Link ermöglichen eine präzise Erfassung der Greiferbackenposition. Hierdurch ist es möglich, den Greifer selbst als Messinstrument einzusetzen, um das zu greifende Bauteil zu prüfen und zu beurteilen. Die hohe Auflösung der Sensoren sorgt neben einer hervorragenden Wiederholgenauigkeit bei gleichzeitig geringem Temperaturdrift für beste Prozessstabilität und Genauigkeit.

Darüber hinaus umfasst das Baumer Sensor-Portfolio auch Varianten, welche speziell für die jeweilige Anwendung optimiert wurden. Einlernbare und linearisierte Sensorvarianten sparen Zeit bei der Inbetriebnahme oder der Kalibrierung, so dass ein Einrichten auf Steuerungsebene entfällt. Des Weiteren können der Ausgang und bis zu 2 Schaltpunkte frei konfiguriert werden, ebenso wie der Messbereich und die Hysterese. Mit einer Reaktionszeit von 0,5 ms sind die Sensoren auch für schnelle Prozesse gerüstet.

Sämtliche IO-Link Varianten ermöglichen zudem die Bereitstellung von Prozessdaten wie das Zählen von Zyklen oder die Anzahl der Betriebsstunden. Im Rahmen von Industrie 4.0 können diese Daten beispielsweise zur präventiven Wartung oder zur Prozessoptimierung verwendet werden.

Applications

Changeurs d’outils automatiques

La détection fiable de la bonne connexion du changeur d’outil est cruciale pour la sécurité. Le mécanisme de sécurité intégré dans la plupart des changeurs d’outils n’évitera pas la panne due à un couplage incomplet. Baumer offre différentes technologies de détecteurs pour la détection fiable de la position du piston.

Application: Détection verrouillée / non verrouillée

Détecteurs inductifs miniatures pour un retour de position précis des mâchoires de préhension

Les détecteurs miniatures inductifs offrent des résultats de mesure de haute précision dans les plus petits boîtiers. Les détecteurs fournissent également de précieuses données de diagnostic et de processus supplémentaires via l'interface IO-Link. Cela facilite la résolution des applications et augmente la disponibilité du système. La haute résolution des détecteurs garantit une excellente répétabilité et une faible dérive de température ainsi qu'une stabilité et une précision optimales du processus.

Téléchargements

Brochures / Catalogues
Au sommet