Baumer bietet Spindelpositionsanzeigen zur Formatverstellung für alle Verpackungs- und Etikettier-Maschinen in der:

Spindelpositionierung an Verpackungsmaschinen wird notwendig, sobald sich die Produkte und deren Abmessungen verändern. Verpackungsmaschinen müssen schnell und flexibel sein. Eine hohe Produktvielfalt und kleine Losgrössen erfordern effiziente Verpackungsmaschinen. Baumer bietet mit seinen Spindelpositionsanzeigen eine hohe Prozesssicherheit für die unterschiedlichen Industrien.

Durch den hochauflösenden Multiturn Absolut Drehgeber in der Spindelpositionsanzeige wird eine hohe Genauigkeit der Spindelpositionierungen in Verpackungsmaschinen erreicht. Auch im stromlosen Zustand erkennt die Spindelpositionsanzeige eine Formatverstellung. So können ungeplante Stopps der Maschine nach dem Wiedereinschalten verhindert werden.

Spindelpositionsanzeigen

Verpackungsmaschinen im Überblick


Unser Produkt


Vorteile

Vorteile von elektronischen Positionsanzeigen ​bei mehrfacher manueller Achspositionierung pro Tag:


Kontakt

Nach oben