Miniatur-Dehnungssensor misst grosse Kräfte auch bei limitierten Platzverhältnissen
11.06.2020
Miniatur-Dehnungssensor misst grosse Kräfte auch bei limitierten Platzverhältnissen
Die Dehnungssensoren DST20 im Miniaturformat vervollständigen das Baumer Portfolio mit einer kompakten und kosteneffizienten Lösung, um grosse Kräfte über 10000 N auch bei begrenzten Platzverhältnissen zu messen. Mit ihren Abmessungen von 28 x 12 x 10 mm sind die DST20 Miniatur-Dehnungssensoren so platzsparend wie kein anderer aufschraubbarer Dehnungssensor auf dem Markt. Zugleich sind sie dank ihres Edelstahlgehäuses und einer Zertifikation für die IP 65 Schutzart bestens gerüstet für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie z. B. im Maschinen- und Gerätebau sowie in der Prozessautomation. Der DST20 Dehnungssensor kann mit minimalem Konstruktionsaufwand in eine Maschine integriert werden und stellt auch eine langzeitstabile Lösung dar, um bei limitiertem Bauraum kaltgeklebte Dehnungsmessstreifen aus ersten Tests im Versuchslabor in der Serie abzulösen.
Wie auch andere Dehnungssensoren im Baumer Portfolio basieren die kompakten DST20 auf der DMS-Technologie mit einem Dehnungsmessstreifen und einem Dehnungskörper. Durch die weiche Geometrie im Inneren kommt es zu minimalen Versteifungen bei der zu messenden Struktur. Der Miniatur-Dehnungssensor eignet sich dadurch für statische wie auch dynamische Anwendungen. Auch dünne Strukturen lassen sich angesichts geringer Reaktionskräfte auf die Schrauben überwachen.
Ab Werk ist die Dehnung mit dem Ausgangssignal von typischerweise um die 1,0 mV/V ausgemessen, wodurch vielmals eine Kalibrierung mit einem separaten Kraftsensor entfällt. Anwender profitieren so von einer einfachen und schnellen Inbetriebnahme, einer hohen Messgenauigkeit im Micrometerbereich und sparen im Servicefall kostbare Zeit.
Verfügbar sind Modelle mit zwei Messbereichen: 500 und 1.000 µm/m, für unterschiedliche Anforderungen der Kunden bezüglich der erwarteten Dehnungen und zugelassenen mechanischen Spannungen je nach Stahlqualität. So lassen sich mit nur einem Sensor eine grosse Zahl von Applikationen abdecken, wodurch Anwender Kosten und Lagerplatz reduzieren können. Mit dem DST20 rundet Baumer sein starkes Portfolio für die Kraftmessung mit Kraft- und Dehnungssensoren ab. Neben robusten Dehnungssensoren für Aussen- sowie Industrieanwendungen kombiniert Baumer damit Robustheit und Präzision mit außerordentlich kompakten Dimensionen und erweitert so die Anwendungsbereiche für Dehnungssensoren. Anwender können ihre Prozesssicherheit und –qualität nun auch dort erhöhen, wo es auf kleinste Abmessungen ankommt.
Pressedownload
Miniatur-Dehnungssensor misst grosse Kräfte auch bei limitierten Platzverhältnissen