05.06.2023

Neue Baumer Lichtschranke: Leistungsstark und wirtschaftlich
New Baumer O300
Der optische Sensor O330 vereint smarte Konstruktionshilfen mit hohen Leistungsreserven für die zuverlässige Objekterkennung.

Der Sensorspezialist Baumer bringt mit der neuen optischen Sensorfamilie O330 frischen Wind in die Standardklasse der kompakten Lichtschranken und Lichttaster: Mehr Leistungsreserve für zuverlässige Objekterkennung, ergänzt mit smarten Features wie 3D MCAD Daten mit integriertem Strahlverlauf. Der O330 ergänzt die Produktpalette der optischen Sensoren um eine besonders wirtschaftliche und leistungsstarke Familie in platzsparender Bauform.

Smarte Extras für schnelle Implementierung

Die erweiterten 3D MCAD-Daten, die Baumer erstmalig mit dem O330 und künftig für weitere Sensoren zur Verfügung stellt, erleichtern Konstrukteuren schon bei der Suche nach dem passenden Sensor die Arbeit. Mit ihnen ist eine einfache Sichtprüfung mittels 3D-Vorschau möglich. Zusätzlich ist in die Modelle der Strahlverlauf integriert, der deshalb nicht mehr manuell konstruiert werden muss. Das eliminiert Fehlerquellen und reduziert den Zeitaufwand im Engineering. Dank dem smarten Baumer Standard qTarget entsprechen die Strahlverläufe des 3D MCAD-Modells zuverlässig der Realität, was eine zeitsparende Durchgängigkeit von der Planung bis zur Montage garantiert. Der Sensor wird ohne zusätzliche Ausrichtung montiert wie zuvor konstruiert und ist somit schneller einsatzbereit.

Linear light beam
Es gibt ihn auch als Variante mit Linienstrahl.

Auch mit linienförmigem Lichtstrahl – in dieser Klasse einzigartig

Der O330 leistet dank zusätzlicher Funktionsreserve mehr, speziell bei der Detektion von dunklen, unregelmässigen und perforierten Objekten. Hier zeichnen sich die Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung aus durch erweiterten Erfassungsbereich von 385 mm, einen linienförmigen Lichtstrahl mit PinPoint LED sowie durch sehr hohe Fremdlichtsicherheit. Die Variante mit linienförmigem Lichtstrahl ist in dieser Preiskategorie einzigartig.

Robuster Metallstecker und anwenderfreundliche Features

Hinzu kommen Details wie ein robuster Metallstecker, eine 360 Grad sichtbare LED-Anzeige und die einfache Einlernmöglichkeit mit dem bewährten Baumer qTeach: Per Kontakt mit einem ferromagnetischen Gegenstand lässt sich der Sensor einfach, reproduzierbar und manipulationssicher teachen.

Der O330 ist mit seinen hohen Leistungsreserven prädestiniert für die zuverlässige Objekterkennung in Intralogistik, Elektronikfertigung, Textilmaschinen und Verpackungstechnik.

Weitere Informationen: www.baumer.com/O330


Weiterführende Informationen

Neue Sensorklasse für einfache Positionierung und Inspektion
Pressekontakt
Nach oben