Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Baumer Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Aggressive Medien wie z.B. Dämpfe oder auch Reinigungsmittel können die Sensorfront von Ultraschallsensoren, den sog. Transducer, beschädigen und somit zu einer Beeinträchtigung...
Baumer erweitert die erfolgreichen Kameraserien CX und EX um zehn Modelle mit Rolling Shutter CMOS-Sensoren von ON Semiconductor und Sony, u.a. aus der STARVIS Reihe. Die eingesetzten Sensoren...
Mit der Serie HMG10P / PMG10P setzt Baumer neue Massstäbe für HeavyDuty-Drehgeber. Über ein WLAN Adapter können die Drehgeber von beliebigen Eingabegeräten aus komfortabel parametriert werden.
Die neuen O300 Miniatur-Lasersensoren mit IO-Link von Baumer sind die Spezialisten für die zuverlässige Detektion kleinster Objekte und Lücken. Dank dem auf 0,1 mm fokussierten Laserstrahl und...
Ab sofort gibt es die Baumer Füllstandsschalter LBFH und LBFI mit IO-Link und ATEX-Zulassung. Mit der IO-Link-Schnittstelle ist eine automatisierte Sensoreinstellung möglich.
Die neuen High Performance OM70 laser point und laser line Distanzsensoren von Baumer vereinen hochgenaue Messtechnik und einfache Handhabung in der Automatisierungs-industrie.
Baumer implementiert als erstes weiteres Unternehmen HIPERFACE DSL® und erweitert damit sein einzigartiges Industrie- und HeavyDuty-Drehgeber-Portfolio um leistungsfähige Motor-Feedback-Drehgeber mit der weltweit etablierten Schnittstelle mit Ein-Kabel-Technologie…
Anspruchsvolle Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, beispielsweise bei Handling und Montage, graphischen Maschinen und Verpackungsmaschinen erfordern hohe Präzision in Echtzeit bei minimaler Zykluszeit...
Mit den neuen SmartApplets stellt Baumer als erster Kamerahersteller ein innovatives Konzept vor, um den Funktionsumfang von Kameras mit FPGA-basierter Bild-verarbeitung sehr einfach und...
Die neuen IP 65/67-Kameras der CX-Serie eignen sich dank erweitertem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C auch für extrem anspruchsvolle Applikationen mit rauen Umgebungsbedingungen.
Baumer präsentiert gemeinsam mit den führenden Drehgeber-Herstellern Hengstler und Kübler im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz die offene, standardisierte Motor-Feedback-Schnittstelle SCS open link...
Mit der QX-Serie setzt Baumer neue Massstäbe für die High-speed Bildverarbeitung. Mit 12 Megapixel Auflösung bei 335 Bilder/s im Burst Mode erfassen die Kameras feine Details...