Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Magnetoresistiv
Ausführung
  • T-Nuten
Nenn-Arbeitspunkt
  • 4 mT
Differenz ON-OFF
  • 0,5 … 1,5 mT
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 200 kHz
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,0025 ms
Ausgangsschaltung
  • PNP
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 30 VDC
Schaltfunktion
  • Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 1 VDC
verpolungsfest
  • Ja
kurzschlussfest
  • Ja
Mechanische Daten
Kabelabgang
  • Axial
Anschlussart
  • Kabel PUR 3-Pol, 5 m
Bauform
  • Quaderförmig
Tiefe
  • 31 mm
Breite / Durchmesser
  • 6,2 mm
Höhe / Länge
  • 4,3 mm
Gehäusematerial
  • PA66
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +70 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen
Zusatzinformationen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Accessories
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Article no.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Article no.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
MZZA 01
Adapter-Set für C- und T-Nuten Sensoren in Standardnuten

Article no.: 11001915

  • Typ 1: C-Nuten Sensoren in T-Nuten
  • Typ 2: C-Nuten Sensoren in Schwalbenschwanz-Nuten
  • Typ 3: T-Nuten Sensoren in Schwalbenschwanz-Nuten
  • Typ 4: C- und T-Nuten Sensoren mit zusätzlicher Befestigungsbride oder -klemme
MZZA 02
Adapter-Set für T-Nuten Sensoren für Spezialnuten

Article no.: 11001917

  • Typ 1 - 4: T-Nuten Sensoren in Spezialnuten
  • Typ 5: T-Nuten Sensoren mit zusätzlicher Befestigungsbride für Rundzylinder
MZZB 01/008
Befestigungsbride für Mikrozylinder ø 8 mm (A)

Article no.: 11001919

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/010
Fastening clamp for micro cylinder ø 10 mm (A)

Article no.: 11001932

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/012
Fastening clamp for micro cylinder ø 12 mm (A)

Article no.: 11001934

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/016
Fastening clamp for micro cylinder ø 16 mm (A)

Article no.: 11001935

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/020
Fastening clamp for micro cylinder ø 20 mm (A)

Article no.: 11001936

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/025
Fastening clamp for micro cylinder ø 25 mm (A)

Article no.: 11001937

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/011
Fastening clamp for round cylinder ø 11,3 mm

Article no.: 11001947

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/012
Fastening clamp for round cylinder ø 12 mm

Article no.: 11001951

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/013
Fastening clamp for round cylinder ø 13,3 mm

Article no.: 11001952

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/014
Fastening clamp for round cylinder ø 14 mm

Article no.: 11001953

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/016
Fastening clamp for round cylinder ø 16 mm

Article no.: 11001954

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/017
Fastening clamp for round cylinder ø 17,3 mm

Article no.: 11001955

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/018
Fastening clamp for round cylinder ø 18 mm

Article no.: 11001956

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/020
Fastening clamp for round cylinder ø 20 mm

Article no.: 11001957

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/021
Fastening clamp for round cylinder ø 21,3 mm

Article no.: 11001958

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/022
Fastening clamp for round cylinder ø 22 mm

Article no.: 11001959

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/024
Fastening clamp for round cylinder ø 24 mm

Article no.: 11001970

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/026
Fastening clamp for round cylinder ø 26,3 mm

Article no.: 11001971

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/027
Fastening clamp for round cylinder ø 27 mm

Article no.: 11001972

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/029
Fastening clamp for round cylinder ø 29 mm

Article no.: 11001973

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/030
Fastening clamp for round cylinder ø 30 mm

Article no.: 11001974

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/033
Fastening clamp for round cylinder ø 33,6 mm

Article no.: 11001975

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/036
Fastening clamp for round cylinder ø 36 mm

Article no.: 11001976

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/041
Fastening clamp for round cylinder ø 41,6 mm

Article no.: 11001977

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/045
Fastening clamp for round cylinder ø 45 mm

Article no.: 11001979

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/052
Fastening clamp for round cylinder ø 52,4 mm

Article no.: 11001980

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/065
Fastening clamp for round cylinder ø 65,4 mm

Article no.: 11001981

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZC 01/005
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 5 ... 9 mm

Article no.: 11001938

  • Cylinder: ø 5 ... 9 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
MZZC 01/032
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 32 ... 40 mm

Article no.: 11001940

  • Cylinder: ø 32 ... 40 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
MZZC 01/050
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 50 ... 63 mm

Article no.: 11001941

  • Cylinder: ø 50 ... 63 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
MZZC 01/082
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 82 ... 100 mm

Article no.: 11001942

  • Cylinder: ø 82 ... 100 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
MZZC 01/125
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 125 mm

Article no.: 11001943

  • Cylinder: ø 125 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A

To the top