Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktionsprinzip
  • Einweg-Typ
Betriebsreichweite Sb
  • 160 mm
Lichtleiterkopf
  • Zylindrisch glatt (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 4 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 24 mm
Material (Kopf)
  • Aluminium
Biegeradius
  • 12 mm (stat.)
  • 24 mm (dynam.)
Durchmesser Aussenmantel
  • 4 mm
Material Aussenmantel
  • PVC
Querschnitt Faser
  • 4 mm²
Material (Lichtleiter)
  • Glas
Länge (Lichtleiter)
  • 250 mm
Arbeitstemperatur
  • -25 … +70 °C

Downloads
Datenblatt
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben