Technische Daten
Allgemeine Daten
Ausführung
  • Master
Betriebsreichweite Sb (FSE 200C1002)
  • 1200 mm
Tastweite Tw (FUE 200C1003)
  • 300 mm
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Empfangsanzeige
  • Display 2 x 4-digit
Ausgangsanzeige
  • LED orange
Einstellung
  • Teach-in
Wellenlänge
  • 660 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • 0,058 … 5 ms (einstellbar)
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10,8 … 26,4 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 2,1 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Anzugs- / Abfallverzögerung
  • 0,25 … 20000 ms
Mindestimpulslänge
  • 0,25 … 20000 ms
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • < 50 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 10 mm
Höhe / Länge
  • 33,8 mm
Tiefe
  • 70,2 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Polycarbonat/ABS
Anschlussart
  • Kabel, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +55 °C
Schutzart
  • IP 40

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild


Zubehör
Montagezubehör
10159806
Montagebügel für Lichtleiter-Geräte Serie 60, 66, 67, 80, Montagezubehör

Artikelnr.:10159806

  • Material: Stahl
  • Muss für Serie 66 und Serie 67 separat bestellt werden


Nach oben