Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Kontrasttaster
Spezialausführung
  • Washdown-Design
Tastweite Tw
  • 12,5 mm ±2 mm
Empfangsanzeige
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung
  • Teach-in
Abstand Fokus
  • 12,5 mm
Strahlhöhe
  • 3 mm
Strahlbreite
  • 1 mm
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Diode weiss
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,05 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 18 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 50 mA
Stromaufnahme mittel
  • 40 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 19,6 mm
Höhe / Länge
  • 51 mm
Tiefe
  • 34,3 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Edelstahl 1.4404 (V4A)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M12
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10134964
Befestigungswinkel Serie 14 L-Form

Artikelnr.: 10134964

  • Material: Stahl
10149011
Sensofix Serie 14

Artikelnr.: 10149011

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben