Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 60 mA (5 VDC, ohne Last)
  • 40 mA (24 VDC, ohne Last)
Impulse pro Umdrehung
  • 4096 … 320000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, programmierbar
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤1300 kHz
Ausgangssignale
  • A 90° B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
  • IP 42
Betriebsdrehzahl
  • ≤3000 U/min (Impulsscheibe 5000)
  • ≤6000 U/min (Impulsscheibe 2048)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 0,0175 Nm (IP 42)
  • 0,047 Nm (IP 65)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 50 g, 11 ms
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
  • Kabel 2 m
Masse ca.
  • 300 g

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Ausgangsschaltungen

Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
Federplatten-Set für Drehgeber mit ø58 mm

Artikelnr.: 10136635

Spannbriden-Set ø15 mm

Artikelnr.: 10110616

  • Set bestehend aus drei Befestigungsexzenter
Drehmomentstift
Drehmomentstift

Artikelnr.: 10107540

Drehmomentfeder

Artikelnr.: 10109520

Stecker und Kabel
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 10107687

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 5 m (ESG 23JH0500GVI)

Artikelnr.: 11176942

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
  • Schleppkettentaugliches Kabel
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 10 m (ESG 23JH01000GVI)

Artikelnr.: 11176944

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
  • Schleppkettentaugliches Kabel
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 2 m (ESG 23JH0200GVI)

Artikelnr.: 11176945

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
  • Schleppkettentaugliches Kabel
Programmierzubehör
Programmier-Set

Artikelnr.: 10161910


Nach oben