Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 80 mA (5 VDC, ohne Last)
  • 60 mA (24 VDC, ohne Last)
Impulse pro Umdrehung
  • 10000 … 320000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, programmierbar
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (24K)
  • ≤1300 kHz (05A)
Ausgangssignale
  • A 90° B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø80 mm
Wellenart
  • ø27 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
  • IP 42
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min (IP 42)
  • ≤6000 U/min (IP 65)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 0,0075 Nm (IP 42)
  • 0,03 Nm (IP 64)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 50 g, 11 ms
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
  • Kabel 2 m
Masse ca.
  • 500 g

Downloads
Datenblatt
Ausgangsschaltungen
Software

Zeichnungen
Zeichnungen

Accessoires
Montagezubehör
Spannbriden-Set ø15 mm

Numéro d'article: 10252773

  • Set bestehend aus drei Befestigungsexzenter
Drehmomentfeder

Numéro d'article: 10109520

Drehmomentstift
Drehmomentstift

Numéro d'article: 10107540

Federplatten-Set

Numéro d'article: 10130313

Stecker und Kabel
Kabeldose M23, 12-polig gerade, 2 m Kabel

Numéro d'article: 10130367

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel

Numéro d'article: 10118532

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, ohne Kabel

Numéro d'article: 10107687

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Programmierzubehör
Programmier-Set

Numéro d'article: 10161910


Au sommet